Wählen Sie Ihren Standort:

Land

mobiler-Cobot-mit-intuitiver-Bedienung-hilft-Mitarbeiter-bei-be-und-entladen

Cobots: Ihr Einstieg in die Automatisierung mit kollaborierenden Robotern

KUKA entwickelte bereits 2014 den weltweit ersten kollaborativen Roboter und setzt mit aktuellen Innovationen neue Maßstäbe. Das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis und die einfache Inbetriebnahme der KUKA Cobots ermöglichen selbst kleinen und mittelständischen Unternehmen einen schnellen Einstieg in die erfolgreiche Automation.


KUKA Cobots online kaufen

Bei uns kaufen Sie langlebige, widerstandsfähige kollaborierende Roboter zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Profitieren Sie von langjährigem Know-How, dem neuesten Stand der Technik – und einem umfassenden, zuverlässigen Kundenservice. Bestellen Sie jetzt den richtigen kollaborierenden Roboter für Ihre Aufgabe über das digitale Kundenportal my.KUKA. Bei Wartungs- und Serviceanfragen helfen wir Ihnen über das Portal ebenfalls gerne weiter.

Was ist ein Cobot?

Laut Definition ist ein Cobot ein kollaborativer oder kollaborierender Roboter, der mit Menschen im direkten Kontakt zusammenarbeitet. Alternativ werden die Bezeichnungen Corobots, kollaborative Robotik oder Cobotic verwendet.

Cobot vs. Robot: Was ist der Unterschied zu einem Industrieroboter?

Der kollaborative Roboter darf im Gegensatz zu klassischen Industrierobotern ohne Schutzzaun im selben Arbeitsbereich mit Menschen arbeiten. Sensoren sorgen dafür, dass der Roboter seine Kollegen niemals verletzt. Herkömmliche Industrieroboter benötigen dagegen eine trennende Schutzeinrichtung zur Sicherheit der Mitarbeiter, die ein gemeinsames Arbeiten verhindert.

Was kann ein Cobot?

Anwendungsbeispiele für automatisierte Lösungen in der Industrie und in der Medizin

Der LBR iisy auf der automatica 2023: eine Cobot-Familie, die sich einfach wie ein Smartphone bedienen lässt. Hohe Sicherheit, äußerst einfache Handhabung.

Für den Umgang mit hochsensibler Mikroelektronik und den Einsatz im Reinraum, arbeiten diese Reinraum-Cobot-Systeme partikel- und emissionsarm.

In der Fertigung von FMO übernimmt die Cobot-Applikation Kontrolltätigkeiten: Sie überprüft Data-Matrix-Codes auf ihre Qualität und Vollständigkeit.

Die Automobilfertigung profitiert von der Zuverlässigkeit der Robotik: Der kollaborative Roboterarm trägt Dichtstoff immer genau an der gleichen Position in der vordefinierten Menge auf.

Mensch und Maschine arbeiten bei der Montage Hand in Hand: Sensitive Funktionen ermöglichen das Fügen von Kegelrädern und die sichere Zusammenarbeit.

Das Ziel von Cobot-Hersteller KUKA und MAIROTEC: kleine und mittelständische Unternehmen zu automatisieren. Gemeinsam schaffen sie Roboterapplikationen, deren Stärke die einfache Programmierung ist.

Tausend Transplantationen innerhalb von Sekunden: Dieses kollaborative Robotersystem unterstützt bei Operationen, zum Beispiel bei kosmetischen Haartransplantationen.

Physiotherapeutisches und pflegendes Klinikpersonal profitiert durch Cobot-Lösungen: Die manuelle Ausführung von Bewegungsübungen sowie schweres Heben übernimmt der sensitive Roboterarm.

Kollaborative Leichtbauroboter handeln bei der Zollner AG sensible Elektronikbauteile. Die Firma schätzt die Flexibilität, die nutzerfreundliche Programmierung und die einfache Bedienung.

Was sind die Vorteile kollaborativer Roboter?

Sie arbeiten sicher und interaktiv. Die Robotersysteme lassen sich leicht von einer Station zu einer anderen bewegen. Sie übernehmen Arbeitsschritte, die für den Menschen mühsam, monoton oder gefährlich sind, z. B. anstrengende Über-Kopf-Aufgaben und penible Kleinstarbeiten. So optimieren die Maschinen die Prozesse und steigern die Produktivität für Ihre Fertigung. Bei zahlreichen Anwendern zeigt sich bereits, dass sich KUKA Cobot-Systeme sehr einfach in Betrieb nehmen lassen und sich schnell amortisieren. Kollaborative Roboter eignen sich auch perfekt für Handwerker und den Mittelstand.

Genießen Sie die Vorteile der Zusammenarbeit mit KUKA Cobots

  • Flexibilität & einfache Anwendung:

    • Einfache Programmierung nach Drag-and-Drop-Prinzip
    • Einfaches Bewegen des Roboters durch Handführen
    • Schnelle Inbetriebnahme innerhalb weniger Minuten
    • Flexible Umrüstung & Programmierung für neue Arbeitsaufträge
    • Einfache Neuprogrammierung bei häufigem Werkstückwechsel
  • Optimaler Kosten-Nutzen-Effekt:

    • Automatisierte Fertigung lohnt sich ab geringen Stückzahlen
    • Hohe technische Verfügbarkeit sichert maximale Auslastung
    • Geringe Betriebskosten (TCO) über die Laufzeit
    • Kurze Lieferzeiten
    • Kostenlose Lieferung
  • KUKA Repair Service

    Umfangreicher KUKA Support:

    • 24/7/365-Kundenservice
    • Globales Netz zertifizierter Systempartner – auch in Ihrer Nähe
    • Simulation, Testaufbauten & Machbarkeitsstudien
    • Programmierleistungen
    • Schulung der Mitarbeitenden vor Ort oder digital zur eigenständigen Anwendung
  • User Management

    Zugängliche Selbsthilfe:

    • Einfaches Online-Verfahren für Konfiguration, Kauf & Einrichtung der Anwendung
    • Selbsthilfe während der gesamten Customer Journey: von der Planung bis zur Inbetriebnahme
    • Offene Community von Anwendern & Entwicklern

Wie finde ich den passenden Cobot?

Bei der Kaufentscheidung kommt es auf einige Faktoren an, z. B. auf Anwendungsanforderungen wie Nutzlast, Reichweite, Geschwindigkeit und Genauigkeit sowie auf den Integrationsgrad und die Skalierbarkeit. Mit dem KUKA Robot Guide erhalten Sie passgenaue Ergebnisse für Ihre individuellen Anforderungen. Zudem unterstützt die 3D-Simulation als Planungshilfe die rasche Umsetzung einer Cobot-Applikation.
3D-Simulation-von-KUKA-LBR-iisy-Cobot-Roboter

3D-Simulation

Interaktion von Mensch und Roboter jetzt individuell planen!

Wie integriere ich den Cobot in die Produktion?

Das Betriebssystem iiQKA.OS ist für eine intuitive und schnelle Inbetriebnahme ausgelegt. Darüber hinaus steht Ihnen das KUKA TechCenter zur Verfügung, um die neue Maschine erfolgreich in die Fertigung zu integrieren. Unsere Experten testen mithilfe von Machbarkeitsstudien und Simulationen gemeinsam mit zertifizierten Systempartnern die richtigen Komponenten und deren Zusammenstellung für Ihre Applikationen. Darüber hinaus prüfen wir mögliche Software-Ergänzungen. Über das User Forum können Anwender außerdem Anregungen teilen und Unterstützung finden.

Weltkarte von KUKA Standorten in 30 Ländern

Systempartner in Ihrer Nähe finden

Mitarbeiter-bedient-mobilen-kollaborativen-Cobot

Cobots bedienen lernen

Kostenlose E-Learnings jetzt starten

Cobot live testen

Sie überlegen, einen kollaborierenden Roboter zu kaufen, und möchten sich vorher vor Ort ein Bild von den KUKA Systemen machen? Erleben Sie die perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Robotik im KUKA TechCenter.

Wo werden Cobots eingesetzt?

Es gibt zahlreiche Einsatzgebiete für flexible Cobots in der Industrie. Die sensitiven Roboter ermöglichen eine Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK), indem sie intelligent auf ihr Umfeld reagieren und intuitiv programmierbar sind. Dadurch können sie immer mehr und vielfältigere Aufgaben übernehmen – sei es im Zusammenspiel mit dem Menschen oder in der Arbeit nebeneinander. Kollaborierende Roboter von KUKA unterstützen unter anderem in folgenden Bereichen:

Stationäre Anwendungsfälle:

  • Montage (Verschrauben, präzises Verkleben, Einlegen von Teilen, Einsetzen von Gummipfropfen, Bearbeitung biegeschlaffer Teile)
  • Maschinenbeschickung (CNC-Maschinen, Spritzgießen, Werkzeugmaschinen)
  • Materialhandling & Palettierung (Palettieren und Depalettieren, Pick-and-Place-Aufgaben, Verpacken)
  • Qualitätskontrolle (z. B. Testen auf Funktionalität und Vollständigkeit)

Mobile Lösungen für Logistik und Intralogistik:

  • Kommissionierung (Transport der Güter zum Bereitstellungsort, Wegräumen der leeren Behälter)
  • Materialtransport
  • Palettierapplikationen (Be- und Entladen von Paletten und Förderbändern, Transport von Produkten zur Palettierstation)
  • Werkstücktransport (Transport von Bauteilen zu unterschiedlichen Stationen, Transport des Roboters zu verschiedenen Applikationsstationen)

E-Book: Cobots als einfache und kostengünstige Automatisierungslösung

Welche Bedeutung haben Collaborative Robots für die Wirtschaft? Für wen lohnen sie sich? Alle Fragen rund um das Thema Cobot klären wir in unserem E-Book. Wir möchten Ihnen Informationen und Inspiration liefern und Sie ermutigen, die Cobot-Möglichkeiten für Ihre spezifischen Anforderungen zu prüfen.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3