KS 机器人底座的优点
KUKA 机器人基座主要具有这些优点:
- 基础牢靠:KS 机器人底座通过有限元法 (FEM) 进行计算,因此根据 DIN ISO 标准许可用于我们的机器人。
- 几乎没有干扰轮廓:采用圆柱形状,减少空间限制
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
根据不同需要,机器人底座可使机器人的工作空间增加 0.2 至 2.50 米,从而确保在各种不同的生产领域实现理想的通达性。
KS 机器人底座对于从 KR 16 到 KUKA 重载机器人 KR 500 的任何一款机器人都是理想的补充。KUKA 机器人基座在任何地面上都可使用。
KS 机器人底座在其他行业同样适用且作用巨大,例如娱乐业采用的 KUKA Coaster。
KUKA 机器人基座主要具有这些优点: